Πληροφορίες προϊόντος
Τα πλεονεκτήματα με μια ματιά
Συμπαγές
- Ενσωματωμένος κωδικοποιητής στα τροχοφόρα φορεία, χωρίς ανάγκη προσάρτησης, από το μέγεθος 15.
Ευέλικτο
- Μπορούν να εφαρμοστούν μεγάλα μήκη μέτρησης έως 17,8 m, τα οποία μπορούν να μετασκευαστούν γρήγορα.
Οικονομικά
- Λιγότερα εξαρτήματα, λιγότερος χώρος εγκατάστασης, μικρότερο κόστος.
Στιβαρό
- Ανθεκτικό σε κραδασμούς, δονήσεις, στη σκόνη, το λάδι, το λίπος και την υγρασία, καλή προστασία EMC.
Χωρίς συντήρηση
- Αρχή μέτρησης χωρίς επαφή.
Τεχνικά δεδομένα
- Αρχή μέτρησης: μαγνητική
- Παραλλαγές: σταδιακή, απόλυτη
- Μεγέθη 15, 20, 25
- Μήκη μέτρησης έως 17,8 m
- Ακρίβεια συστήματος: ± 20 μm/m
- Επαναληψιμότητα: ± 1 μm
- Μέγ. Επιτάχυνση: 500 m/s²
Παραδείγματα εφαρμογής
- Σε άξονες γραμμικού κινητήρα ως κωδικοποιητής θέσης
- Σε άξονες ιμάντα για αύξηση της ακρίβειας τοποθέτησης
- Σε άξονες με κοχλία και ένσφαιρου περικόχλιου
- Για μέτρηση θέσης
- Αντικαθιστά εξωτερικά τοποθετημένους γραμμικούς κωδικοποιητές
{{{tab-navigation-header}}}